Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DTE939 - Boîtiers de contrôle avec interface bus de terrain
Nomenclature
DTE939
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTE939: Boîtier de contrôle RFID; 920,5...924,5 MHz; Ethernet; (Ethernet - TCP/I
DESCLONG
Langbeschreibung
Boîtier de contrôle RFID; 920,5...924,5 MHz; Ethernet; (Ethernet - TCP/IP / Ethernet - EtherNet/IP) TCP/IP / EtherNet/IP; 300 x 300 x 71 mm; 4; (TNC Reverse); Température ambiante -20...55 °C; IP 67
BN
Bestellnummer
DTE939
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTEUHFEA_ABRWETUSTN04
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D