Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DTI911 - appareils RFID UHF compacts avec IO-Link
Nomenclature
DTI911
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTI911: Tête de lecture / écriture ; 920,5...924,5 MHz; IO-Link; 120 x 50 x 113
DESCLONG
Langbeschreibung
Tête de lecture / écriture ; 920,5...924,5 MHz; IO-Link; 120 x 50 x 113 mm; Température ambiante -20...60 °C; IP 67
BN
Bestellnummer
DTI911
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTRUHFA HLRWIOUS04
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D