Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 325
HELP_VARIABLE
Azienda
GGB
Descrizione
DU Boccole pollici - Boccole pollici
Lista materiale
56DU64
BESTNR
Part number
DI
diametro interno
Pollici
DO
diametro esterno
Pollici
IB
cuscinetto installato I.D.
Pollici
B
lunghezza
Pollici
BT
tolleranza lunghezza
Pollici
LINK
Link al sito web GGB
Website
KAT
Categoria
Metal-polymer plain bearings
MAT
Materiale
DU Inches
TEST
Testato secondo ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C
Yes
ZGS
Approvato secondo lo standard
FAR 25.853 and FAR 25.856
DINISO3547
DIN ISO 3547
Yes
WS
a bassa manutenzione o senza manutenzione
Yes
TL
Scorrimento a secco
Yes
GOELT
Oliato
Yes
GFT
Ingrassato
Yes
ZTN
Numero di tariffa doganale
84833080
MES
Proprietà del materiale
good wear resistance under a wide load and temperature range when running dry
FVL
Per prestazioni migliori
Dry DP4 / DP11, oil lubricated DP4 / D31, grease lubricated DP4 / DX, water lubricated DP4-B, media lubricated DP4 / DP31
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D