IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
2U57010
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass push-in fittings for INCH tubes and UNF or NPT thread
Dual rod, male dual swivel rings (RU57)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_push_in_fittings_for_inch_tubes/dual_rod_male_dual_swivel_rings_ru57/dual_rod_male_dual_swivel_rings_ru57.prj},{NB=2U57010},{CODE=2U57010},{REF=RU57},{DI=5/16},{DIIXY=0.31250},{F=1/8 NPT},{CHINCH=0.512},{CHMM=13},{P=6.2},{L=49.6},{L1=40.6},{L2=15.5},{L3=7.75},{E=14.0},{E1=13.8},{INFO=Catalogue},{VER=6},{FX=10.2870}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Dual rod, male dual swivel rings RU57
Bill of material
2U57010
CODE
Code
2U57010
2U57010
REF
Description
RU57
DI
Ø Diameter
5/16
5/16
mm
DIIXY
Diameter
0.31250
0.31250
mm
F
1/8 NPT
1/8 NPT
mm
CHINCH
0.512
0.512
인치
CHMM
13
13
mm
P
6.2
6.2
mm
L
49.6
49.6
mm
L1
40.6
40.6
mm
L2
15.5
15.5
mm
L3
7.75
7.75
mm
E
14.0
14.0
mm
E1
13.8
13.8
mm
INFO
Catalogue
Catalogue
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D