Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
VAG
Описание
DURA PN10 Электропривод
Спецификация
DURA_DN80-PN10_EA
PN
Единица измерения давления
10
DN
Номинальный размер
mm
LODLEVEL
Уровень LOD
TXT01
Продукт
DURA Регулирующий клапан - с электроприводом
TXT02
DN / PN
D
Наружный диаметр фланца
mm
K
Диаметр окружности по центрам отверстий фланца
mm
D2
Ø отверстия
mm
B
Толщина фланца
19 mm
VD
Ширина направляющей
3 mm
N
Общее кол-во отверстий
mm
L1
Oбщая длина
mm
L2
Широкие ноги
mm
E1
mm
E2
238 mm
E3
264 mm
E4
249 mm
H1
mm
H2
mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D