Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
VAG
Beschreibung
DURA PN16 Elektroantrieb
Stückliste
DURA_DN80-PN16_EA
PN
Einheit Druckstufe
16
DN
Nennweite
mm
LODLEVEL
LOD Ebene
TXT01
Produkt
DURA Regelventil - mit Elektroantrieb
TXT02
DN / PN
D
Aussen-durchmesser Flansch
mm
K
Lochkreis-durchmesser Flansch
mm
D2
Loch-Ø
mm
B
Flanschbreite
19 mm
VD
Leistenbreite
3 mm
N
Gesamtloch-anzahl
mm
L1
Baulaenge
mm
L2
Breite Fuß
mm
E1
mm
E2
238 mm
E3
264 mm
E4
249 mm
H1
mm
H2
mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D