Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VAG
Description
DURA PN16 entraînement électr.
Nomenclature
DURA_DN80-PN16_EA
PN
Unité pression nominale
16
DN
Largeur nominale
mm
LODLEVEL
Niveau LOD
TXT01
Produit
DURA soupape de réglage - avec entraînement électr.
TXT02
DN / PN
D
Diamètre extérieur bride
mm
K
Diamètre du cercle du trou bride
mm
D2
Diamètre du trou
mm
B
Largeur de la bride
19 mm
VD
Largeur de barre
3 mm
N
Nombre trous total
mm
L1
Longueur globale
mm
L2
Largeur pied
mm
E1
mm
E2
238 mm
E3
264 mm
E4
249 mm
H1
mm
H2
mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D