Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
VAG
Opis
DURA PN16 Napęd elektryczny
Lista materiałowa
DURA_DN80-PN16_EA
PN
Stopień ciśnienia jednostkowego
16
DN
Szerokość nominalna
mm
LODLEVEL
Poziom LOD
TXT01
Produkt
DURA Regelventil - z napędem elektrycznym
TXT02
DN / PN
D
Średnica zewnętrzna kołnierza
mm
K
Średnica koła śrubowego kołnierza
mm
D2
Średnica otworu
mm
B
Szerokość kołnierza
19 mm
VD
Ostatnia szerokość zabudowy
3 mm
N
Całkowita liczba otworów
mm
L1
Długość całkowita
mm
L2
Szerokość nóżka
mm
E1
mm
E2
238 mm
E3
264 mm
E4
249 mm
H1
mm
H2
mm
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D