Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DV1510 - Signalleuchten
Bill of material
DV1510
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1510: 5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 384 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Se
DESCLONG
Langbeschreibung
5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 384 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Montagefuß; Summer; Akustisches Signal Summer; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 54
BN
Bestellnummer
DV1510
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D