Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DV1511 - Lampes de signalisation
Nomenclature
DV1511
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1511: lampe de signalisation à 5 segments avec sortie de données IO-Link; Ø 70
DESCLONG
Langbeschreibung
lampe de signalisation à 5 segments avec sortie de données IO-Link; Ø 70 / L = 384 mm; état: 1 x LED vert; segment LED : 5 x 4 LED; Socle de montage; buzzer; Signal acoustique buzzer; Nombre des entrées TOR 6; IO-Link; IP 54
BN
Bestellnummer
DV1511
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D