Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DV1511 - Signalleuchten
Bill of material
DV1511
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1511: 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe; Ø 70 / L = 384 mm; Sta
DESCLONG
Langbeschreibung
5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe; Ø 70 / L = 384 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Montagefuß; Summer; Akustisches Signal Summer; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 54
BN
Bestellnummer
DV1511
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D