Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
DXR1.E02PLZ-112_S55499-D460
Stückliste
DXR1.E02PLZ-112 Raum AS GLB Antrieb(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
SA110ID05
Warenhauptgruppe
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
BACnet
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
SA71012ID04
Länge
143.10 mm
SA71012ID05
Breite
137.00 mm
SA71012ID06
Höhe
83.60 mm
SA71012ID07
Höhe
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D460
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Energiemanagement für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_41
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D