Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
Description
DXR1.E10PL-113/US_S55499-D790
Bill of material
S55499-D790
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
SA700ID04
Product name
DXR1.E10PL-113/US Room AS GLB Actuator
SA110ID05
Product type (ASN)
DXR1.E10PL-113/US
PREVIEW
Preview
SA400ID03
Display
SA500ID03
Busprotokolle
SA700ID08
mass (net)
1.460 lbs.
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D790
SA810ID03
Manufacturer order number
S55499-D790
SA810ID04
Datanorm number
S55499-D790
SA810ID06
GTIN number
4047625019129
SA810ID10
Description text
DXR1.E10PL-113/US Raum AS GLB Antrieb
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
8
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM classname
Energy management for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 13 13 11
OMNICLASS
OmniClass title
Building Automated Control Panels
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_50_18_41
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.