Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
DXR1.E10PL-113/US_S55499-D790
Stückliste
S55499-D790
SA010ID04
Name des Herstellers
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
DXR1.E10PL-113/US Raum AS GLB Antrieb
SA110ID05
Produkttyp (ASN)
DXR1.E10PL-113/US
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA400ID03
Display
SA500ID03
Busprotokolle
SA700ID05
Breite
0.00 mm
SA700ID06
Tiefe
0.00 mm
SA700ID07
Höhe
0.00 mm
SA700ID08
Masse (Netto)
0.666 kg
LINK
Produkt-Link
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D790
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55499-D790
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55499-D790
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625019129
SA810ID10
Beschreibungstext
DXR1.E10PL-113/US Raum AS GLB Antrieb
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
8
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210426
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Energiemanagement für Bussysteme
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 13 13 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Gebäudeautomatisierte Schalttafeln
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_41
SA740ID04
Zulassungskennzeichen
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.