IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
S55499-D790
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Damper actuators
VAV controller
Compact room automation stations BACnet/IP DXR1.E..
DXR1.E10PL-113/US
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/luftklappenantriebe/vavregler/kompakteraumautomationsstationbacnetipdxr1e/dxr1e10pl113us/dxr1_e10pl_113_us_s55499_d790.prj},{NB=DXR1.E10PL-113/US Room AS GLB Actuator(0)},{SA810ID03=S55499-D790},{SA400ID03=MIN},{SA500ID03=MIN},{SA700ID05=0.00},{SA700ID06=0.00},{SA700ID07=0.00},{SA700ID08=0.666},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=DXR1.E10PL-113/US Room AS GLB Actuator},{SA110ID05=DXR1.E10PL-113/US},{PREVIEW=../../_pool_/c6/e0/dxr120e10pl-11__preview_20.png},{BUSPROTOKOLL=BACnet},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D790},{SA810ID04=S55499-D790},{SA810ID06=4047625019129},{SA810ID10=DXR1.E10PL-113/US Raum AS GLB Antrieb},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=8},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
DXR1.E10PL-113/US_S55499-D790
Bill of material
S55499-D790
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product name
DXR1.E10PL-113/US Room AS GLB Actuator
SA110ID05
Product type (ASN)
DXR1.E10PL-113/US
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
None
None
SA400ID03
Display
SA500ID03
Busprotokolle
SA700ID05
Width
0.00
mm
SA700ID06
Depth
0.00
mm
SA700ID07
Height
0.00
mm
SA700ID08
mass (net)
0.666
kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D790
SA810ID03
Order number
S55499-D790
SA810ID04
Datanorm number
S55499-D790
SA810ID06
GTIN number
4047625019129
SA810ID10
Description text
DXR1.E10PL-113/US Raum AS GLB Antrieb
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
8
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210426
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM classname
Energy management for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 13 13 11
OMNICLASS
OmniClass title
Building Automated Control Panels
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_50_18_41
SA740ID04
Approval markings
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..