Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
DXR1.M09PDZ-112_S55499-D462
Stückliste
DXR1.M09PDZ-112 Raum AS GDB Antrieb(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktmerkmal
DXR1.M09PDZ-112 Raum AS GDB Antrieb
SA110ID05
Warenhauptgruppe
DXR1.M09PDZ-112
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
BACnet
SA100ID04
Produkt Hauptgruppe 1
ohne Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
SA71012ID04
Länge
143.10 mm
SA71012ID05
Breite
137.00 mm
SA71012ID06
Höhe
83.60 mm
SA71012ID07
Höhe
0.62 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D462
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55499-D462
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55499-D462
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625007270
SA810ID10
Beschreibungstext
Kompakte, konfigurierbare Raumautomationsstation mit Klappenantrieb, BACnet/MSTP, 24 V, 2 UI, 1 AO, 4 Triac, Drucksensor, VAV044
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Energiemanagement für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_41
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.