IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
DXR1.M09PDZ-112 Raum AS GDB Antrieb(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Damper actuators
VAV controller
Compact room automation stations BACnet/MSTP DXR1.M..
DXR1.M09PDZ-112
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/luftklappenantriebe/vavregler/kompakteraumautomationsstationbacnetmstpdxr1m/dxr1m09pdz112/dxr1_m09pdz_112_s55499_d462.prj},{NB=DXR1.M09PDZ-112 Raum AS GDB Antrieb(0)},{SA810ID03=S55499-D462},{SA200ID03=0.000},{SA400ID03=0.000},{SA460ID03=0.000},{SA71012ID04=143.10},{SA71012ID05=137.00},{SA71012ID06=83.60},{SA71012ID07=0.62},{SA700ID06=0.000},{SA700ID11=0},{SA700ID12=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA700ID05=0.000},{SA700ID07=0.000},{SA700ID08=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v11847944.png},{SA700ID04=DXR1.M09PDZ-112 Raum AS GDB Antrieb},{SA110ID05=DXR1.M09PDZ-112},{BUSPROTOKOLL=BACnet},{SA100ID04=ohne Display},{BUSSPROTKOLL=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D462},{SA810ID04=S55499-D462},{SA810ID06=4047625007270},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
DXR1.M09PDZ-112_S55499-D462
Bill of material
DXR1.M09PDZ-112 Raum AS GDB Antrieb(0)
SA010ID04
Manufacturer
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product feature
DXR1.M09PDZ-112 Space AS GDB Drive
SA110ID05
Main product group
DXR1.M09PDZ-112
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
BACnet
SA100ID04
Product main group 1
Without display
BUSSPROTKOLL
Bus protocols
SA71012ID04
Length
143.10
mm
SA71012ID05
Width
137.00
mm
SA71012ID06
Height
83.60
mm
SA71012ID07
Height
0.62
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55499-D462
SA810ID03
Order number
S55499-D462
SA810ID04
DataNorm number
S55499-D462
SA810ID06
GTIN number
4047625007270
SA810ID10
Description text
Compact, configurable room automation station with damper actuator, BACnet/MSTP, 24 V, 2 UI, 1 AO, 4 Triac, pressure sensor, VAV044
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
NMP
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210530
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM classname
Energy management for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass title
HVAC Controls
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_50_18_41
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..