Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
DXR2.E10PLX-102B_S55376-C146
Stückliste
DXR2.E10PLX Raum AS GLB Klappenantrieb(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
DXR2.E10PLX Raum AS GLB Klappenantrieb
SA110ID05
Warenhauptgruppe
DXR2.E10PLX
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
"BACnet/IP
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
BACnet,IP,KNX PL-Link,KNX S-Mode
SA200ID03
Montageart
SA400ID03
Werkstoff der Gehäusefront
SA460ID03
Farbe Gehäusefront
SA71012ID04
Länge
201 mm
SA71012ID05
Breite
99 mm
SA71012ID06
Höhe
137.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.98 kg
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
0 °C
SA700ID11
min. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
0.00 % rF
SA700ID12
max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
0.00 % rF
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55376-C146
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55376-C146
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55376-C146
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625019457
SA810ID10
Beschreibungstext
Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 24 V, DIN-Gehäuse, 1 DI, 2 UI, 1 AO, 4 Triac, Drucksensor, 60 Datenpunkte
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Energiemanagement für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.