Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
DXR2.M10PLX-102B_S55376-C148
Stückliste
DXR2.M10PLX Raum AS GLB Klappenantrieb(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
DXR2.M10PLX Raum AS GLB Klappenantrieb
SA110ID05
Warenhauptgruppe
DXR2.M10PLX
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
"BACnet/MSTP
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
BACnet,MSTP,KNX PL-Link
SA71012ID04
Länge
201.00 mm
SA71012ID05
Breite
99.00 mm
SA71012ID06
Höhe
137.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.98 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55376-C148
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55376-C148
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55376-C148
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/MSTP, 24 V, DIN-Gehäuse, 1 DI, 2 UI, 1 AO, 4 Triac, Drucksensor, 60 Datenpunkte
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Energiemanagement für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D