Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Дупломатик
Описание
DZCE* - Пропорциональный редукционный трехлинейный клапан (балансировочный) - CETOP P05, ISO 4401-05 (CETOP R05), ISO 4401-07 (CETOP 07), ISO 4401-08 (CETOP 08)
Спецификация
DZCE5-070/11N-II/D12K1
TIPO
Тип- Редукционный трехлинейный клапан (балансировочный)
DZC
E
Пропорциональное электроуправление
Центробежный
DN
Типоразмер
PC
Диапазон регулирования давления
SER
Номер серии
11
P
Управление
D
Дренаж
GU
Уплотнения
NV
Напряжение катушки
K1
Электрическое подключение катушки: для штекера DIN 43650 (Стандарт)
K1 = разъем под штекер типа DIN 43650
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D