IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-BGF04-623ZZ-h10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/e-bgf01_16.prj},{NB=E-BGF04-623ZZ-h10},{CODE=E-BGF04},{TYPE1=Height h selection type},{MAT=Stainless steel},{MAT1=A6061},{MAT2=SUS304},{SUR=Natural anodizing (matte)},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,608,628,6900,6000,6200,6901,6001,6201,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6904,6004,6204,6005,6205,6006,6206},{MFQ=ZZ},{HH=10.0},{CODE1=1},{LINK=website link},{PPATH=e-bgf01_16/assem/e-bgf01_16_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BGF01_16 - 经济型带座轴承 高度h选择型/高度h指定型 单轴承L型
明细表
E-BGF04-623ZZ-h10
CODE
代码
E-BGF04
E-BGF04
TYPE1
类型
高度h选择型
高度h选择型
MAT
轴承材质
不锈钢
不锈钢
MAT1
轴承座材质
A6061
A6061
MAT2
挡圈材质
SUS304
SUS304
SUR
表面处理(轴承座)
本色阳极氧化(哑光)
本色阳极氧化(哑光)
TYPE
轴承类型
623
624
605
625
606
626
608
628
6900
6000
6200
6901
6001
6201
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6904
6004
6204
6005
6205
6006
6206
623
624
605
625
606
626
608
628
6900
6000
6200
6901
6001
6201
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6904
6004
6204
6005
6205
6006
6206
MFQ
密封圈
ZZ(双盖式)
DD(接触式橡胶密封圈)
ZZ(双盖式)
DD(接触式橡胶密封圈)
HH
h
10.0
15.0
20.0
25.0
10.0
15.0
20.0
25.0
mm
DD
d
3
mm
DH7
D
10
mm
DH7G
D 公差
+0.015/0
mm
DDHH
dh
7
mm
B
4
mm
H
18.8
mm
L
20
mm
L1
10
mm
W
20
mm
W1
15
mm
T
10
mm
S
4.8
mm
DD1
d1
4.3
mm
CODE1
可选加工代码
N/A(不选追加工)
NA(不装配轴承、挡圈)
KK(增加两侧倒角)
KC(增加倒角C2)
N/A(不选追加工)
NA(不装配轴承、挡圈)
KK(增加两侧倒角)
KC(增加倒角C2)
KK
KK(增加两侧倒角)
0.000
KC
KC(增加倒角C2)
0.000
LINK
网址链接
网址链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D