IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-BGJ32-623ZZ-h10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/e-bgj21_46.prj},{NB=E-BGJ32-623ZZ-h10},{CODE=E-BGJ32},{TYPE1=Height h specified type},{MAT=steel},{MAT1=S45C},{MAT2=SUS304},{SUR=No electrolytic nickel plating},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,698,608,628,6800,6900,6000,6200,6801,6901,6001,6201,6802,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{HH=10.0},{CODE1=1},{LINK=website link},{PPATH=e-bgj21_46/assem/e-bgj21_46_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BGJ21_46 - 经济型带座轴承 高度h选择型/高度h指定型/高度h指定倒角型 单轴承T型
明细表
E-BGJ32-623ZZ-h10
CODE
代码
E-BGJ32
E-BGJ32
TYPE1
类型
高度h指定型
高度h指定型
MAT
轴承材质
钢
钢
MAT1
轴承座材质
S45C
S45C
MAT2
挡圈材质
SUS304
SUS304
SUR
表面处理(轴承座)
无电解镀镍
无电解镀镍
TYPE
轴承类型
623
624
605
625
606
626
698
608
628
6800
6900
6000
6200
6801
6901
6001
6201
6802
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
623
624
605
625
606
626
698
608
628
6800
6900
6000
6200
6801
6901
6001
6201
6802
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
MFQ
密封圈
ZZ(双盖式)
DD
ZZ(双盖式)
DD
HH
h
mm
Enter value for HH
h
mm
cm
inch
ft
確定
DD
d
3
mm
DH7
D
10
mm
DH7G
D 公差
+0.015/0
mm
DDHH
dh
7
mm
B
4
mm
V
2
mm
H
18.8
mm
L
36
mm
L1
26.0
mm
L2
16
mm
T
10
mm
S
4.8
mm
C
0
0
mm
DD1
d1
4.3
mm
CODE1
可选加工代码
N/A
NA(不装配轴承、挡圈)
KC(增加倒角C2)
N/A
NA(不装配轴承、挡圈)
KC(增加倒角C2)
KC
KC(增加倒角C2)
0.000
LINK
网址链接
网址链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D