IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-EHD12-7025-N-N
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-ehd12.prj},{NB=E-EHD12-7025-N-N},{CODE=E-EHD12},{TYPE=Cross roller guided},{DRI=XYZ axis},{TRA=Ball screw},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=7025},{DS=N},{CS=N},{MOT=Five phase stepping motor},{MS=10},{OPA=<10},{REP=±1.5},{BAL=<2.5},{STT=<3},{LINK=webxxx},{PPATH=e-ehd12/assem/e-ehd12_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHD12 - 经济型电动位移台 交叉滚柱引导式 XYZ轴·光电开关外置式
明细表
E-EHD12-7025-N-N
CODE
代码
E-EHD12
TYPE
类型
交叉滚柱引导式
DRI
传动方向
XYZ轴
TRA
传动方式
滚珠丝杠
MAT
主体材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
7025
8030
10040
12050
7025
8030
10040
12050
DS
驱动器选择
N(无)
D(驱动器)
N(无)
D(驱动器)
CS
线缆选择
N(无)
2(2m长线缆)
4(4m长线缆)
N(无)
2(2m长线缆)
4(4m长线缆)
TS
台面尺寸
70x70
mm
STR
行程
±12.5
mm
MOT
电机
五相步进电机
MS
最大速度
10
mm/sec
OPA
单向定位精度
<10
μm
REP
重复定位精度
±1.5
μm
BAL
反向间隙
<2.5
μm
STT
直线度
<3
μm
LOAD
载重
5.0
kgf
WEIGHT
重量
2.96
kg
LINK
网站
网址
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D