Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHG12 - 经济型电动位移台 交叉滚柱引导式 α轴·光电开关外置式
明细表
E-EHG12-4040-L-N-N
CODE
代码
E-EHG12
TYPE
类型
交叉滚柱引导式
DRI
传动方向
α 轴
TRA
传动方式
滚珠丝杠
MAT
主体材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
PSP
光电开关位置
DS
驱动器选择
CS
线缆选择
TS
台面尺寸
40x40 mm
CON
转换比(度/圈)
1.1538
AOM
移动量
±8 °
MOT
电机
两相步进电机
RCH
旋转中心高度
40±0.3 mm
REP
重复定位精度
±0.005 °
LOAD
载重
3 kgf
WEIGHT
重量
0.4 kg
LINK
网站
网址
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D