Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHR02 - 经济型电动位移台 角接触轴承引导式 光电开关内藏式 θ轴·滚珠丝杠传动
明细表
E-EHR02-4017-N-N
CODE
代码
E-EHR02
TYPE
类型
角接触轴承引导式
DRI
传动方向
θ 轴
TRA
传动方式
滚珠丝杠
MAT
主体材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
DS
驱动器选择
CS
线缆选择
TS
台面尺寸
∅40 mm
AOM
移动量
17 °
MOT
电机
两相步进电机
CON
转换比(度/圈)
3.468229
MS
最大速度
34 °/sec
REP
重复定位精度
0.005 °
IDL
空转
0.005 °
PAR
平行度
<30 μm
LOAD
载重
4 kgf
WEIGHT
重量
0.45 kg
LINK
网站
网址
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D