Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHR12 - 经济型电动位移台 角接触轴承引导式 光电开关内藏式 θ轴·蜗轮蜗杆传动
明细表
E-EHR12-40360-N-N
CODE
代码
E-EHR12
TYPE
类型
角接触轴承引导式
DRI
传动方向
θ 轴
TRA
传动方式
蜗轮蜗杆
MAT
主体材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
DS
驱动器选择
CS
线缆选择
TS
台面尺寸
∅39 mm
AOM
移动量
360 °
MOT
电机
两相步进电机
RAT
蜗轮蜗杆减速比
1/120
MS
最大速度
30 °/sec
REP
重复定位精度
±0.02 °
IDL
空转
<0.1 °
PAR
平行度
<0.03 μm
CON
同心度
0.03 mm
EB
端面跳动
0.03 mm
LOAD
载重
4 kgf
WEIGHT
重量
0.45 kg
LINK
网站
网址
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D