IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-EIL06-50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eil06.prj},{NB=E-EIL06-50},{CODE=E-EIL06},{TYPE=Rack and pinion driven(baoxing)},{DRI=X-Axis},{MAT=Aluminum},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=50},{TAB=30x50},{STR=+15/-15},{LOP=0.1},{MOB=40},{KNOB=18},{VLO=2},{WEI=0.11},{LINK=webxxx},{PPATH=../e-eil06/assem/e-eil06_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EIL06 - 经济型燕尾槽式手动位移台·齿轮齿条驱动型·X轴-薄型
明细表
E-EIL06-50
CODE
代码
E-EIL06
TYPE
类型
齿轮齿条驱动型(薄型)
DRI
转动方向
X轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
齿条
黄铜
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
50
50
TAB
台面尺寸
30x50
30x50
mm
STR
行程
+15/-15
+15/-15
mm
LOP
标尺刻度最小读取量
0.1
kgf
MOB
平行度
40
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
18
mm
VLO
载重
2
2
kgf
WEI
重量
0.11
0.11
kg
LINK
网址
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D