IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-EIM01-L100
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eim01.prj},{NB=E-EIM01-L100},{CODE=E-EIM01},{TYPE=changxingchengchilunchitiaoqudongxing},{ZDFX=X-zhou},{MAT=lvhejin},{MAT1=brass},{SUR=heiseyanjiyanghua},{L=100},{G=12.5},{N=8},{XC=±40},{MOVE=18},{MINREAD=0.1},{PXD=40},{ZZ=3},{ZTZL=0.18},{LINK=webxxx},{PPATH=../e-eim01/assem/e-eim01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EIM01 - 经济型燕尾槽式手动位移台/长行程齿轮齿条驱动型/X轴
明细表
E-EIM01-L100
CODE
代码
E-EIM01
TYPE
类型
长行程齿轮齿条驱动型
ZDFX
转动方向
X轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
齿条
黄铜
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
L
100
100
mm
G
12.5
12.5
mm
N
安装孔个数
8
8
mm
XC
行程(mm)
±40
±40
MOVE
旋钮回转一圈移动量
18
mm
MINREAD
标尺刻度最小读取量
0.1
mm
PXD
平行度
40
40
μm
ZZ
载重(kfg)
3
ZTZL
主体重量
0.18
0.18
kg
LINK
网站链接
网站
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D