Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EIM02 - 经济型燕尾槽式手动位移台 长行程齿轮齿条驱动型 X轴 宽度60
明细表
E-EIM02-L100
CODE
代码
E-EIM02
TYPE
类型
长行程齿轮齿条驱动型
ZDFX
传动方向
X轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
齿条
黄铜
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
L
mm
G
12.5 mm
NF
n x F
1x75
N
安装孔数量
4 mm
TS
台面尺寸
60x60 mm
XC
行程
60 mm
MOVE
旋钮回转一圈移动量
18 mm
MINREAD
标尺刻度最小读取量
0.1 mm
PXD
平行度
50 μm
ZZ
载重
59.4(6) N(kgf)
ZTZL
本体重量
0.35 kg
LINK
网站
网站链接
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D