Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-ELK02 - 经济型测角手动位移台· 燕尾槽式·αβ轴·精车型
明细表
E-ELK02-25-20
CODE
代码
E-ELK02
TYPE
类型
燕尾槽式
DRI
传动方向
αβ 轴
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
GG
规格
HOC
中心高度
mm
PLA
台面尺寸 W*W
25*25
AOM
移动量
上 +15°/-15°, 下 +10°/-10° °
AOM1
转动手柄一圈的移动量
上 2.0°, 下 2.0° °
ZXDQL
标尺刻度最小读取量
0.1° °
D
20 mm
E
20 mm
F
0 mm
G
0 mm
H1
15 mm
H2
30 mm
W1
6.8 mm
W2
16.5 mm
W3
16.5 mm
M
M2*3
MAA
Ma
-
MBB
Mb
M2
DD
d
4 mm
HH
h
3 mm
HH1
h1
1 mm
LOAD
Load
2 kfg
MAI
主体重量
0.08 kg
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D