IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
E-FFG01-D3-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/e-ffg01_11.prj},{NB=E-FFG01-D3-L15},{CODE=E-FFG01},{TYPE=A slotted semi-tooth type with ring groove,economical type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{ACC=A nut cap,SS400},{D=3},{L=15},{T=1.2},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-FFG01_11 - Stretch spring struts A slotted half-tooth type with ring groove
Bill of material
E-FFG01-D3-L15
CODE
code
E-FFG01
E-FFG01
TYPE
type
A slotted semi-tooth type with ring groove,economical type
MAT
GB material
45
45
MAT1
Quite material
S45C
S45C
SUR
surface treatment
Blackening
Blackening
ACC
Accessories, materials
A nut cap,SS400
A nut cap,SS400
D
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
L
15
20
25
15
20
25
M
M3
V
10
A
1.0
F
3
H
1.0
T
1.2
DD
d
1.8
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D