IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
E-LMY01-d4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/e-lmy01.prj},{NB=E-LMY01-d4},{CODE=E-LMY01},{TYP1=Double lined type},{TYP2=Standard type},{UBC=E-LMC02},{MAT=aluminium alloy},{SUR=anodic oxidation},{ETU=-15~80℃},{DD=4},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LMY01 - Economic linear bearing box type unit with raised square single lining/double lining
Bill of material
E-LMY01-d4
CODE
code
E-LMY01
TYP1
typ1
Double lined type
TYP2
typ2
Standard type
UBC
Using bearings code
E-LMC02
MAT
mat
aluminium alloy
SUR
surface treatment
anodic oxidation
ETU
Environmental temperature for use
-15~80℃
DD
d
4
5
6
8
10
12
13
16
20
25
30
4
5
6
8
10
12
13
16
20
25
30
mm
DDDT
dtol
+0.003/-0.011
mm
D
8
mm
NN
n
1.1
mm
L
27
mm
L1
14
mm
L2
22
mm
HH
h
10
mm
W
12
mm
H
16
mm
V
3
mm
M1
M3
M2
M3
DD1T
d1×t
4.2×1.5(M2 bolt used)
LOD1
Basic rated load1
175
LOD2
Basic rated load2
250
WET
weight
12
g
LINK
website link
website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D