Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E37920 - Schutzrohre
Bill of material
E37920
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E37920: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 115 mm; Druckfestigkei
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 115 mm; Druckfestigkeit 25 bar; Clamp DN50 (2")
BN
Bestellnummer
E37920
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
115
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D