IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E38795
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_040
200_020_040_140
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_040/200_020_040_140/e38795.prj},{NB=E38795},{BN=E38795},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=38},{PREVIEW=../../../_pool_/8f/fb/pc_e38795ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/8f/fb/pc_e38795ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E38795: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 38 mm; Druckfestigkeit},{DESCLONG=Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 38 mm; Druckfestigkeit 25 bar; Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4\")},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E38795}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E38795 - Schutzrohre
Bill of material
E38795
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E38795: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 38 mm; Druckfestigkeit
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 38 mm; Druckfestigkeit 25 bar; Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4")
BN
Bestellnummer
E38795
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D