Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mankenberg
Description
EB 1.32 - Compact Standard Bleeding Valve
Bill of material
7146000T
ARTNR
Order information
7146000T
TYP
Type
EB 1.32 G 3/4x1/2
DNE
Inlet
G 3/4
DNA
Outlet
G 1/2
ADB
Pressure ranges
bar
INFO1
Datasheet
HTML (Online)
INFO2
Information
Информация
INFO
DS
Flow rate range
3.1-12 Nm3/h
AUS
Design
Standard
TEMP
Temperature
130 °C
GEH
Body
CrNiMo-steel
GEHD
Body seal
EPDM
INNENT
Internals
CrNiMo-steel
SCHW
Float
CrNiMo-steel
VENTILD
Valve Seal
FPM
PROFILS
Profile clamp
CrNiMo-steel
MEDIUM
Medium
Liquids
B
Length
27 mm
C
Height
135 mm
D
Length
140 mm
GEW
Weights
0.8 kg
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D