Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
RUWA
Description
ebea KP-1100
Nomenclature
ebea KP-1101 RS 2x10-1 Ds160 +IO0 +IU0 Dt160 SW80 L200 REI120 mQ
TYP
Type
KP-1100
STYP
Sous-type
A
Réalisation
N
Nombre de barres
2
DM
Diamètre
10 mm
NS
Nombre d'éléments de poussée
1
DS
Hauteur d'isolation Ds
mm
Entrez la valeur pour DS
Hauteur d'isolation Ds
mm
cm
inch
ft
IO
Doublage +IO
mm
Entrez la valeur pour IO
Doublage +IO
mm
cm
inch
ft
IU
Doublage +IU
mm
Entrez la valeur pour IU
Doublage +IU
mm
cm
inch
ft
DT
Hauteur d'isolation Dt
160 mm
DMM
Type d'isolation
ISO
Épaisseur d'isolation
mm
L
Longueur de l'élément
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur de l'élément
mm
cm
inch
ft
LMIN
Longueur minimale de l'élément Lmin
200 mm
FW
Résistance au feu
REI120
Q
Fers transversaux
ARTNR
Code produit
ebea KP-1101 RS 2x10-1 Ds160 +IO0 +IU0 Dt160 SW80 L200 REI120 mQ
LOG
Niveau de Géométrie
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D