Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RUWA
Beschreibung
ebea KP-1200
Stückliste
ebea KP-1201 RS 2x10-1 Ds160 +IO0 +IU0 Dt160 SW80 L200 REI120 mQ
TYP
Typ
KP-1200
STYP
Subtyp
A
Ausführung
N
Anzahl Stäbe
2
DM
Durchmesser
10 mm
NS
Anzahl Schubelemente
1
DS
Dämmhöhe Ds
mm
Wert eingeben für DS
Dämmhöhe Ds
mm
cm
inch
ft
IO
Aufdoppelung +IO
mm
Wert eingeben für IO
Aufdoppelung +IO
mm
cm
inch
ft
IU
Aufdoppelung +IU
mm
Wert eingeben für IU
Aufdoppelung +IU
mm
cm
inch
ft
DT
Dämmhöhe Dt
160 mm
DMM
Dämmart
ISO
Dämmstärke
mm
L
Elementlänge
mm
Wert eingeben für L
Elementlänge
mm
cm
inch
ft
LMIN
Elementmindestlänge Lmin
200 mm
FW
Feuerwiderstand
REI120
Q
Quereisen
ARTNR
Produktcode
ebea KP-1201 RS 2x10-1 Ds160 +IO0 +IU0 Dt160 SW80 L200 REI120 mQ
LOG
Ebene der Geometrie
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D