IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
ebea KP-200 RS 2x10-1 Ds140 +IO0 +IU0 Dt140 SW80 L200 REI120 mQ
RUWA
Reinforcement products
ebea KP Balcony connector
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ruwa/bewehrungstechnik/ebea_kp/kp_200_asmtab.prj},{NB=ebea KP-200 RS 2x10-1 Ds140 +IO0 +IU0 Dt140 SW80 L200 REI120 mQ + LOG300},{TYP=KP-200},{A=RS},{N=2},{DM=10},{NS=1},{DS=140},{IO=0},{IU=0},{DMM=SW},{ISO=80},{L=200},{SM=O},{Q=m},{PPATH=parts/kp_200/kp_200_asmtpl.prj},{LOG=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RUWA
Description
ebea KP-200
Bill of material
ebea KP-200 RS 2x10-1 Ds140 +IO0 +IU0 Dt140 SW80 L200 REI120 mQ
TYP
Type
KP-200
A
Version
RS
VE1
VE2
RS
VE1
VE2
N
Number of bars
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DM
Diameter
10
14
10
14
mm
NS
Number of shear elements
1
1
DS
Insulation height Ds
mm
값 입력 DS
Insulation height Ds
mm
cm
inch
ft
확인
IO
Doubling +IO
mm
값 입력 IO
Doubling +IO
mm
cm
inch
ft
확인
IU
Doubling +IU
mm
값 입력 IU
Doubling +IU
mm
cm
inch
ft
확인
DT
Insulation height Dt
140
mm
DMM
Insulation type
SW
XPS
PUR
SW
XPS
PUR
ISO
Insulation thickness
80
60
100
120
80
60
100
120
mm
L
Element length
mm
값 입력 L
Element length
mm
cm
inch
ft
확인
LMIN
Element minimum length Lmin
200
mm
FW
Fire resistance
REI120
SM
Seismic
Without
Without
Q
Crossbars
With
Without
With
Without
ARTNR
Product code
ebea KP-200 RS 2x10-1 Ds140 +IO0 +IU0 Dt140 SW80 L200 REI120 mQ
LOG
Level of Geometry
300
200
300
200
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D