Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
RUWA
Descrizione
ebea KP-Tipo J
Lista materiale
ebea KP-Typ J QD-43 VE1 3x14-1 Ds200 SW80 L350 REI120
TYP
Tipo
KP-Typ J
STYP
Sottotipo
A
Versione
VE1
N
Numero di barre
3
DM
Diametro
14 mm
NS
Numero di elementi di taglio
1
DS
Altezza di isolamento Ds
mm
DMM
Tipo di isolamento
ISO
Spessore dell'isolamento
mm
L
Lunghezza dell'elemento
350 mm
FW
Resistenza al fuoco
REI120
ARTNR
Codice prodotto
ebea KP-Typ J QD-43 VE1 3x14-1 Ds200 SW80 L350 REI120
LOG
Livello di Geometria
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D