Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
RUWA
Description
ebea KP-Type J
Bill of material
ebea KP-Typ J QD-43 VE1 3x14-1 Ds200 SW80 L350 REI120
TYP
Type
KP-Typ J
STYP
Subtype
A
Version
VE1
N
Number of bars
3
DM
Diameter
14 mm
NS
Number of shear elements
1
DS
Insulation height Ds
mm
DMM
Insulation type
ISO
Insulation thickness
mm
L
Element length
350 mm
FW
Fire resistance
REI120
ARTNR
Product code
ebea KP-Typ J QD-43 VE1 3x14-1 Ds200 SW80 L350 REI120
LOG
Level of Geometry
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D