Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 70
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
EBR. - Handle with safety locking device
Stückliste
Handle with safety locking device EBR.150-CH-6-81-C6
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
POS
Position
mm
DIM01
L
160 mm
DIM02
F
mm
DIM03
D
28 mm
DIM04
h
44 mm
DIM05
h4
56 mm
DIM06
B
8.5 mm
DIM07
l1
89 mm
DIM08
f1
18 mm
DIM09
d2
6 mm
DIM10
h3
- mm
DIM11
d
mm
DIM12
d1
13.5 mm
DIM13
h1
10 mm
DIM14
h2
30 mm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D