Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 70
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
EBR. - Handle with safety locking device
Bill of material
Handle with safety locking device EBR.150-CH-6-81-C6
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
POS
Position
mm
DIM01
L
160 mm
DIM02
F
mm
DIM03
D
28 mm
DIM04
H.
44 mm
DIM05
h4
56 mm
DIM06
B
8.5 mm
DIM07
l1
89 mm
DIM08
f1
18 mm
DIM09
d2
6 mm
DIM10
h3
- mm
DIM11
d
mm
DIM12
d1
13.5 mm
DIM13
h1
10 mm
DIM14
h2
30 mm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
Product details
Product details
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D