IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
Deutsch
7846300
Reflex
Wärmeerzeuger
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{reflex/eg015210/ec011392.prj},{NB=7846300},{IDNR=7846300},{NOCUPEROU=1},{QUANMIN=1},{CUSTARNU=84191900},{SHORTDESC=Reflex Storatherm Aqua Heat Pump AH 1000/2_C, weiss}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 108
HELP_VARIABLE
Firma
Reflex
Beschreibung
EC011392 - Warmwasserspeicher indirekt beheizt
Stückliste
7846300
IDNR
Artikelnummer
7846300
7846300
SHORTDESC
Artikelkurzbeschreibung
Reflex Storatherm Aqua Heat Pump AH 1000/2_C, weiss
Reflex Storatherm Aqua Heat Pump AH 1000/2_C, weiss
LONGDESC
Artikelbeschreibung
Reflex Storatherm Aqua Heat PumpWarmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung insbesondere für Wärmepumenanwendungen in stehender Ausführung und wahlweise einem oder zwei innenliegenden Wärmetauschern.Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4835 T3.Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher >, 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher >, 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar.Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifzierten Prüfständen ermittelt.
Reflex Storatherm Aqua Heat PumpWarmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung insbesondere für Wärmepumenanwendungen in stehender Ausführung und wahlweise einem oder zwei innenliegenden Wärmetauschern.Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4835 T3.Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher >, 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher >, 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar.Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifzierten Prüfständen ermittelt.
MANUNAME
Herstellername
Reflex
EF002153
Werkstoff des Boilers
Stahl
EF020350
Material Mantel
sonstige
EF025905
Max. übertragbare Leistung 80/10-45
132.00
132.00
kW
EF021064
Oberflächenschutz Gefäß
-
EF000880
Inhalt
-
l
EF021157
Wärmeübertragung
-
EF020353
Doppelte Trennung
available
available
EF020359
Wandaufstellung
not available
not available
EF021399
Platzierung vertikal
available
available
EF022016
Max. Arbeitsdruck primär
10.00
10.00
bar
EF022017
Max. Arbeitsdruck sekundär
-
bar
EF021139
Mit Druckreduzierventil
not available
EF002223
Mit Manometer
not available
EF002167
Mit Thermometer
available
available
EF020356
Mit Reinigungsöffnung
available
available
EF020358
Schutzanode
available
available
EF000040
Höhe
2085.00
2085.00
mm
EF000008
Breite
1050.00
1050.00
mm
EF000049
Tiefe
1050.00
1050.00
mm
EF000551
Durchmesser
1050.00
1050.00
mm
EF021386
Anschluss kaltes Trinkwasser
Außengewinde Gas konisch (BSPT)
Außengewinde Gas konisch (BSPT)
EF020013
Nenninnendurchmesser kaltes Trinkwasser
1 1/4 Zoll (32)
1 1/4 Zoll (32)
EF020499
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser
42.40
42.40
mm
EF021387
Anschluss Warmwasser
Außengewinde Gas konisch (BSPT)
Außengewinde Gas konisch (BSPT)
EF010896
Nenninnendurchmesser Warmwasseranschluss
1 1/4 Zoll (32)
1 1/4 Zoll (32)
EF020504
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser
42.40
42.40
mm
EF021389
Anschluss Zirkulationsleitung
Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
EF023930
Nenninnendurchmesser Zirkulationsleitung
3/4 Zoll (20)
3/4 Zoll (20)
EF021388
Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung
26.90
26.90
mm
EF021391
Anschluss Zapfanschluss
-
EF010881
Nenninnendurchmesser Zapfanschluss
-
EF021390
Rohraußendurchmesser Ablassanschluss
-
mm
EF022024
Primärer Anschluss
Außengewinde Gas konisch (BSPT)
Außengewinde Gas konisch (BSPT)
EF010882
Nenninnendurchmesser primär
1 Zoll (25)
1 Zoll (25)
EF022025
Rohraußendurchmesser primär
33.70
33.70
mm
EF010599
Energieeffizienz Warmwasser
-
%
EF010777
Zapfprofil
-
EF000758
Energieeffizienzklasse
C
C
NOCUPEROU
Verpackungseinheit
1
QUANMIN
Mindestbestellmenge
1
CUSTARNU
Zolltarifnummer
84191900
COUNTRYOFO
Ursprungsland
PL
PL
INFO
Produktinformationen
PDF Datenblatt
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D