Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EC2061 - Statische Neigungssensoren
Bill of material
EC2061
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EC2061: Neigungsschalter; 75 x 22 x 18 mm; Schließer; 1…-6 °; Umgebungstemperatu
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungsschalter; 75 x 22 x 18 mm; Schließer; 1…-6 °; Umgebungstemperatur -30...80 °C; 3,1 m PVC-Kabel
BN
Bestellnummer
EC2061
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D