您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
EC4-AKM42G-CNR-10-10B-50-MF1E-FC2-CO
科尔摩根
EC 系列
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{kollmorgen/ec_series/ec4_asmtab.prj},{NB=EC4-AKM42G-CNR-10-10B-50-MF1E-FC2-CO},{MT=AKM42G},{MOC=C},{MOB=N},{MOCTR=R},{DR=10},{SCL=10B},{SL=50},{CUS=0.000},{CM=MF1E},{RE=FC2},{BS=},{PB=},{LP=},{CO=CO},{PPATH=ec4/ec4_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
科尔摩根
描述
EC4 电动气缸 - EC4 系列
明细表
EC4-AKM42G-CNR-10-10B-50-MF1E-FC2-CO
PN
部件数
EC4-AKM42G-CNR-10-10B-50-MF1E-FC2-CO
MT
电机类型
AKM 42 G = AKM42G-EKxxx-00 无刷伺服
AKM 42 E = AKM42E-EKxxx-00 无刷伺服
AKM 52 G = AKM52G-EKxxx-00 无刷伺服
AKM52H-EKxxx-00 无刷伺服
AKM52L = AKM52L-EKxxx-00 无刷伺服
X = 客户提供的电机
T31x = N31HSFH-LSS-SS-02 步进电机
T32x = N32HSFS-LEK-SS-02 步进电机
T41T = N41HSFS-LSS-SS-03 步进电机
AKM 42 G = AKM42G-EKxxx-00 无刷伺服
AKM 42 E = AKM42E-EKxxx-00 无刷伺服
AKM 52 G = AKM52G-EKxxx-00 无刷伺服
AKM52H-EKxxx-00 无刷伺服
AKM52L = AKM52L-EKxxx-00 无刷伺服
X = 客户提供的电机
T31x = N31HSFH-LSS-SS-02 步进电机
T32x = N32HSFS-LEK-SS-02 步进电机
T41T = N41HSFS-LSS-SS-03 步进电机
MOC
电机选项 - 接头
C = 可旋转 IP65 接头
C = 可旋转 IP65 接头
MOB
电机选项 - 抱闸
N = 无制动器
2 = 24 Vdc 断电抱闸
N = 无制动器
2 = 24 Vdc 断电抱闸
MOCTR
电机选项 - 控制
R = 旋转变压器
2 = 2048 LPR 增量式换向编码器
C = 智能反馈装置 (SFD)
R = 旋转变压器
2 = 2048 LPR 增量式换向编码器
C = 智能反馈装置 (SFD)
DR
驱动率
10 = 1.0:1 驱动皮带/滑轮
10L = 1.0:1 内联联轴器
15 = 1.5:1 驱动皮带/滑轮
20 = 2.0:1 驱动皮带/滑轮
50 = 5.0:1 斜齿轮
100 = 10.0:1 斜齿轮
10 = 1.0:1 驱动皮带/滑轮
10L = 1.0:1 内联联轴器
15 = 1.5:1 驱动皮带/滑轮
20 = 2.0:1 驱动皮带/滑轮
50 = 5.0:1 斜齿轮
100 = 10.0:1 斜齿轮
SCL
螺钉导程
10B = 10 mm/rev 滚珠丝杠
25B = 25mm/rev 滚珠丝杠
10B = 10 mm/rev 滚珠丝杠
25B = 25mm/rev 滚珠丝杠
SL
行程导程
50 = 50 mm 总行程
100 = 100 mm 总行程
150 = 150 mm 总行程
200 = 200 mm 总行程
250 = 250 mm 总行程
300 = 300 mm 总行程
450 = 450 mm 总行程
600 = 600 mm 总行程
750 = 750 mm 总行程
1000 = 1000 mm 总行程
1250 = 1250 mm 总行程
1500 = 1500 mm 总行程
nnn = 订制行程长度,10 mm 增量
50 = 50 mm 总行程
100 = 100 mm 总行程
150 = 150 mm 总行程
200 = 200 mm 总行程
250 = 250 mm 总行程
300 = 300 mm 总行程
450 = 450 mm 总行程
600 = 600 mm 总行程
750 = 750 mm 总行程
1000 = 1000 mm 总行程
1250 = 1250 mm 总行程
1500 = 1500 mm 总行程
nnn = 订制行程长度,10 mm 增量
CUS
订制行程长度
0.000
0.000
mm
CM
缸安装
MF1E = 前矩形法兰(英制)
MF1M = 前矩形法兰(公制)
MF2E = 后矩形法兰(英制)
MF2M = 后矩形法兰(公制)
MF3E = 前后矩形法兰
MF3M = 前后矩形法兰
MP 2 = 后双 U 型夹,不带轴枢底座
MP 3 = 后双 U 型夹,带轴枢底座
MS 2 = 侧耳
MS6M = 侧螺纹孔(公制)
MS6E = 侧螺纹孔(英制)
MT4 = 耳轴
MF1E = 前矩形法兰(英制)
MF1M = 前矩形法兰(公制)
MF2E = 后矩形法兰(英制)
MF2M = 后矩形法兰(公制)
MF3E = 前后矩形法兰
MF3M = 前后矩形法兰
MP 2 = 后双 U 型夹,不带轴枢底座
MP 3 = 后双 U 型夹,带轴枢底座
MS 2 = 侧耳
MS6M = 侧螺纹孔(公制)
MS6E = 侧螺纹孔(英制)
MT4 = 耳轴
RE
杆端
FC 2 = U 型夹(包括 MT1M)
FS2 = 球形接头(包括 FT1M)
FT1M = 母螺线(公制)
FT1E = 母螺线(英制)
MT1M = 公螺纹(公制)
MT1E = 公螺纹(英制)
FC 2 = U 型夹(包括 MT1M)
FS2 = 球形接头(包括 FT1M)
FT1M = 母螺线(公制)
FT1E = 母螺线(英制)
MT1M = 公螺纹(公制)
MT1E = 公螺纹(英制)
BS
滚珠丝杠制动
No Brake
BS24 = 24 Vdc brake on ballscrew
BS115 = 115 Vac brake on ballscrew
No Brake
BS24 = 24 Vdc brake on ballscrew
BS115 = 115 Vac brake on ballscrew
PB
防护胶套
No Protective Boot
PB - Protective Boot
No Protective Boot
PB - Protective Boot
LP
线性电位计
No Linear Potentiometer
L - Linear Potentiometer
No Linear Potentiometer
L - Linear Potentiometer
CO
电缆选项
CO = 不带电机电缆
CO = 不带电机电缆
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D