Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
EC5-Serie
Stückliste
HellermannTyton 133-00059
IDNR
Identifikation
133-00059
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
T40XEC5SP-E
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder schwarz
LAENGEL
Länge L
85.0 mm
LAENGEL2
Länge L2
mm
BREITEW
Breite W
4.0 mm
BREITEW2
Breite W2
8.3 mm
HOEHEH
Höhe H
1.2 mm
HOEHEH2
Höhe H2
11.6 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
15.0 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
1.6 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
1.0 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
3.0 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
178 N
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
6000.000
URL1
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D