Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EC9203 - Statische Neigungssensoren
Bill of material
EC9203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EC9203: Neigungsschalter; 75 x 22 x 18 mm; Schließer; 1…-6 °; Umgebungstemperatu
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungsschalter; 75 x 22 x 18 mm; Schließer; 1…-6 °; Umgebungstemperatur -30...80 °C; 0,25 m PUR-Kabel
BN
Bestellnummer
EC9203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D