Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
ECROU DE TIGE Modèle S
Nomenclature
0950322010
CODE
Rèfèrence
0950322010
DI
Ø Diameter
mm
F
M10x1.25
H
6 mm
CH
17 mm
WG
Poids
6.0 g
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.