IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
ED 125 TLSBAK
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
ED-TLSBA
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/ed_tlsba/ed_tlsbak_asmtab.prj},{NB=ED 125 TLSBAK},{ORDERNO=ED 125 TLSBAK},{WDAB=125x50},{LC=450},{H=172},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=112.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=125 TLSBAK 20},{VER=1},{VERB=2},{VERP=2},{VERS=2},{PPATH=ed_tlsba_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
ED-TLSBAK - Swivel castor
Bill of material
ED 125 TLSBAK
ORDERNO
Article-number
ED 125 TLSBAK
ED 125 TLSBAK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x50
125x50
mm
LC
Load capacity
450
450
kg
H
Overall height H
172
172
mm
TP
Dimension of top plate
135x110
mm
HS
Hole spacing
105x80
mm
HD
Hole-Ø
11
11
mm
SR
Swivel radius
112.5
112.5
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D