Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Edelstahl Vulkanisiert mit Befestigungslasche
Stückliste
MOVET+4061408113538
TYP
Typ
BESTNR
Bestell-Nr.
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
A
Mindestabstand Maschine-Boden
32 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
mm
D
Ø-Teller
60 mm
CH
SW Spindel
14 mm
F
Ø-Gewinde
M10
G
H-Fußteller
22 mm
H
H-Gesamt
mm
I
mm
SL
Statische Belastung
7000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D